CABLE TIE BASIC TIE 240X7.8 BK
cable tie; cable tie width: 7.8mm; Total length: 240mm; black; polyamide; Halogenfree; UV-resistant
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
UL recognized
技术特性
基本信息
产品类型
cable tie
包装单元 (PU)
100.000
合适的工具
TY GUN ERG 120 cable tie pliers
产品设计
总长度
240 mm
总宽度
12.75 mm
总高度
7.55 mm
厚度
1.7 mm
用于线束直径(最小)
3.5 mm
线束直径(最大)
63 mm
材料
polyamide
电缆扎带宽度
7.8 mm
颜色
black
产品特性
最低安装温度
-10 °C
最高装配温度
60 °C
最低温度
-40 °C
最高温度
85 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-2
抗紫外线
是
耐化学性
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
是
UL AWM 认证
according to UL 1565 (e-file number: E352714) according to UL 62275 (e-file number: E352714)
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
产品标准 EN
EN 62275
DNV/GL 认证
不
Ecolab 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 Basic Tie cable ties
物料编号 | 用于线束直径(最小) | 线束直径(最大) | 电缆扎带宽度 | 颜色 | 包装单元 (PU) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61831001 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | natural | 100 | |
61831002 | 1 mm | 32 mm | 2.5 mm | natural | 100 | |
61831003 | 1 mm | 32 mm | 2.6 mm | natural | 100 | |
61831004 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | natural | 100 | |
61831005 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
61831006 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
61831007 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
61831009 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
61831011 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
61831013 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | natural | 100 | |
61831014 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
61831016 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | natural | 100 | |
61831020 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | natural | 100 | |
61831021 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831022 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831023 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831024 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831025 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | natural | 100 | |
61831026 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | natural | 100 | |
61831041 | 1 mm | 21 mm | 2.5 mm | black | 100 | |
61831043 | 1 mm | 40 mm | 2.6 mm | black | 100 | |
61831044 | 2 mm | 51 mm | 2.6 mm | black | 100 | |
61831045 | 2.5 mm | 32 mm | 3.5 mm | black | 100 | |
61831046 | 3 mm | 50 mm | 3.5 mm | black | 100 | |
61831047 | 3 mm | 79 mm | 3.5 mm | black | 100 | |
61831049 | 2.5 mm | 38 mm | 4.5 mm | black | 100 | |
61831051 | 3 mm | 50 mm | 4.5 mm | black | 100 | |
61831053 | 2 mm | 103 mm | 3.5 mm | black | 100 | |
61831054 | 3.5 mm | 78 mm | 4.5 mm | black | 100 | |
61831056 | 3.5 mm | 100 mm | 4.5 mm | black | 100 | |
61831060 | 3.5 mm | 63 mm | 7.8 mm | black | 100 | |
61831061 | 4 mm | 80 mm | 7.5 mm | black | 100 | |
61831062 | 8 mm | 100 mm | 7.5 mm | black | 100 | |
61831063 | 35 mm | 130 mm | 7.5 mm | black | 100 | |
61831064 | 35 mm | 158 mm | 7.5 mm | black | 100 | |
61831065 | 35 mm | 220 mm | 7.5 mm | black | 100 | |
61831066 | 34 mm | 233 mm | 9.0 mm | black | 100 |
展示部分
展示全部