Cable trolley I-Beam 2 wheels
cable trolley component
暂时缺货
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
cable trolley component
最大电缆重量
10 kg
包装单元 (PU)
1.000
电缆滑车系统
I-beam
电缆滑车系统部件
cable trolley
产品设计
电缆形状
flatround
总长度
68 mm
总宽度
125 mm
产品特性
最低温度
-40 °C
最高温度
120 °C
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.