TERMINAL BOX 280X190X180 TR
工业机箱; 总宽度: 190.0mm; 总高度: 180.0mm; 总长度: 280.0mm
付款后预计22 个工作日 内免费配送
cold resistance
UKCA marked
CE marked
TÜV certified
cUL listed US, UL listed US
优势
- 整齐存储
- 操作步骤简单,易于安装
- 防尘防潮
- 透明箱盖支持良好的概览
- 款式种类
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
工业机箱
供货范围
含紧固材料
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
总长度
280.0 mm
总宽度
190.0 mm
总高度
180.0 mm
罩壳基本材料
聚碳酸酯
罩壳基本材料缩写
PC
罩壳颜色
灰色
罩壳颜色 RAL
RAL 7035
IK-耐冲击等级
IK08
产品特性
最低温度
-40 °C
最高温度
85 °C
抗冲击
是
认证标准
CE 标识
是
UKCA 标识
是
UL 认可
否
UL 列名
是
UL 认证
后 UL 508A (e-file number: E178096)
cUR 认可
否
cUL 列名
是
cUL 认证
后 CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
CSA 认证
否
VDE 认证
否
TÜV 认证
是
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 Terminal Box
物料编号 | 包装单元 (PU) | |||
---|---|---|---|---|
53110100 | 1 | |||
53110101 | 1 | |||
53110102 | 1 | |||
53110103 | 1 | |||
53110104 | 1 | |||
53110105 | 1 | |||
53110106 | 1 | |||
53110107 | 1 | |||
53110108 | 1 | |||
53110109 | 1 | |||
53110110 | 1 | |||
53110111 | 1 | |||
53110112 | 1 | |||
53110113 | 1 | |||
53110114 | 1 | |||
53110115 | 1 | |||
53110116 | 1 | |||
53110117 | 1 | |||
53110118 | 1 | |||
53110119 | 1 | |||
53110120 | 1 | |||
53110121 | 1 | |||
53110122 | 1 | |||
53110123 | 1 | |||
53110124 | 1 | |||
53110125 | 1 | |||
53110126 | 1 | |||
53110127 | 1 |
展示部分
展示全部