END SLEEVES AHI N 120/27 BU
导体终端套管; 合适的压接插芯: ; 用于横截面: 120mm²; 总长度: 48mm; 蓝色; 电解铜 镀锡
付款后预计22 个工作日 内免费配送
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
cold resistance
优势
- 漏斗形开口,可方便地插入绞合导体
- 通过压接,导体可永久性地与套环连接
应用
- 开关柜和设备布线
- 适用于2,5,6类导体结构
- 不适用于实心导体
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
导体终端套管
包装类型
袋
包装单元 (PU)
25.000
合适的压接插芯
PEW 12S.093
产品设计
总长度
48 mm
用于横截面
120 mm²
连接器材料
电解铜
绝缘材料
聚丙烯
表面保护
镀锡
颜色
蓝色
电缆端子设计
导体终端套管
产品特性
最低温度
-5 °C
最高温度
105 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 HB
抗紫外线
否
耐化学性
是
耐腐蚀
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 39
UL 认可
否
UL 列名
否
UL 认证
后 UL 486F (e-file number: E507990)
UL 类别控制编号
ZMLF7
cUR 认可
否
cUL 列名
否
cUL 认证
后 CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)
CSA 认证
否
VDE 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 Conductor end sleeves AHI, insulated
物料编号 | 合适的压接插芯 | 用于横截面 | 颜色 | 包装单元 (PU) | |
---|---|---|---|---|---|
61721866 | PEW 12.090 | 0.25 mm² | licht blue | 500 | |
61721867 | PEW 12.090 | 0.25 mm² | 浅蓝色 | 500 | |
61721868 | PEW 12.090 | 0.34 mm² | turquoise | 500 | |
61721869 | PEW 12.090 | 0.34 mm² | turquoise | 500 | |
61721871 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | orange | 500 | |
61721880 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | white | 500 | |
61721890 | PEW 12.090 | 1 mm² | yellow | 500 | |
61721900 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | red | 500 | |
61721910 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | red | 500 | |
61721940 | PEW 12.090 | 6 mm² | black | 100 | |
61721950 | PEW 12.090 | 6 mm² | black | 100 | |
61721960 | PEW 12.091 | 10 mm² | 象牙色 | 100 | |
61721970 | PEW 12.091 | 10 mm² | 象牙色 | 100 | |
61721980 | PEW 12.091 | 16 mm² | 绿色 | 100 | |
61721990 | PEW 12.091 | 16 mm² | 绿色 | 100 | |
61746720 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | red | 500 | |
61746770 | PEW 12.091 | 25 mm² | brown | 50 | |
61746780 | PEW 12.091 | 25 mm² | 褐色 | 50 | |
61746790 | PEW 12.331 | 35 mm² | 米色 | 50 | |
61746800 | PEW 12.331 | 35 mm² | 米色 | 50 | |
61801580 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | 白色 | 500 | |
61801590 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | white | 500 | |
61801600 | PEW 12.090 | 0.5 mm² | white | 500 | |
61801620 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | grey | 500 | |
61801630 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | grey | 500 | |
61801640 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | 灰色 | 500 | |
61801650 | PEW 12.090 | 0.75 mm² | 灰色 | 500 | |
61801660 | PEW 12.090 | 1 mm² | red | 500 | |
61801670 | PEW 12.090 | 1 mm² | red | 500 | |
61801680 | PEW 12.090 | 1 mm² | red | 500 | |
61801690 | PEW 12.090 | 1 mm² | red | 500 | |
61801700 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | black | 500 | |
61801710 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | black | 500 | |
61801720 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | black | 500 | |
61801730 | PEW 12.090 | 1.5 mm² | black | 500 | |
61801750 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | blue | 500 | |
61801760 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | 蓝色 | 500 | |
61801770 | PEW 12.090 | 2.5 mm² | blue | 500 | |
61801780 | PEW 12.090 | 4 mm² | grey | 500 | |
61801790 | PEW 12.090 | 4 mm² | grey | 500 | |
61801800 | PEW 12.090 | 4 mm² | 灰色 | 100 | |
61801810 | PEW 12.090 | 6 mm² | yellow | 100 | |
61801820 | PEW 12.090 | 6 mm² | 黄色 | 100 | |
61801830 | PEW 12.091 | 10 mm² | red | 100 | |
61801840 | PEW 12.091 | 10 mm² | red | 100 | |
61801850 | PEW 12.091 | 16 mm² | blue | 100 | |
61801860 | PEW 12.091 | 16 mm² | blue | 100 | |
61801870 | PEW 12.091 | 25 mm² | yellow | 50 | |
61801890 | PEW 12.091 | 25 mm² | 黄色 | 50 | |
61801900 | PEW 12.331 | 35 mm² | red | 50 | |
61801920 | PEW 12.331 | 35 mm² | 红色 | 50 | |
61801930 | PEW 12.331 | 50 mm² | blue | 50 | |
61801940 | PEW 12.331 | 50 mm² | 蓝色 | 50 | |
61801950 | PEW 12S.093 | 70 mm² | yellow | 25 | |
61801960 | PEW 12S.093 | 70 mm² | 黄色 | 25 | |
61801970 | PEW 12S.093 | 95 mm² | red | 25 | |
61801980 | PEW 12S.093 | 120 mm² | 蓝色 | 25 | |
61801990 | PEW 12S.093 | 150 mm² | 黄色 | 25 |
展示部分
展示全部