CRIMPING PLIERS T 2288
压接钳; 横截面积(最小/最大): 10mm² - 25mm²; 压接轮廓: 六角形

¥2,667.86
有库存
SKU
61790961
(¥2,667.86/PC)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 1 件
最小递增基数:1 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
corrosion resistant
corrosion resistant

优势

  • 强制锁紧确保压接彻底
  • 便于现场电气装配
  • 小尺寸

应用

  • 用于 10 - 25 mm² 铜接头的压接
  • 用于压接管状电缆终端(KPT)和对接头
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

产品类型

压接钳

重量

660.000 g

包装单元 (PU)

1.000

产品设计

用于压接

管状电缆接线端子

总长度

300 mm

用于横截面(最小)

10 mm²

用于横截面(最大)

25 mm²

材料

表面保护

磨光

压接轮廓

六角形

产品特性

耐腐蚀

认证标准

CE 标识

UKCA 标识

VDE 认证

TÜV 认证

展示部分
展示全部

文件

  • 说明

    • 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
    • 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。

产品系列列表

所有物料号来自 T 2288 pressing pliers

物料编号 用于横截面(最小) 用于横截面(最大) 压接轮廓
61790961 10 mm² 25 mm² 六角形
展示部分
展示全部