CRIMPING PLIERS DAS 0110
crimping tool; for cross-section (min./max.): 0.1mm² - 1.5mm²; crimping profile: oval
¥1,423.15
有库存
SKU
61722050
(¥1,423.15/PC)
含税
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
crimping tool
重量
350.000 g
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
用于压接
isolated blade connectorisolated cable lug
总长度
225 mm
用于横截面(最小)
0.1 mm²
用于横截面(最大)
1.5 mm²
颜色
orange-black
压接轮廓
oval
认证标准
CE 标识
不
VDE 认证
不
TÜV 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
附件