CABLE SHEARS KASI 20
cable shear
¥967.87
缺货
SKU
62120523
(¥967.87/PC)
含税
含税
暂时缺货
VDE certified
技术特性
基本信息
产品类型
cable shear
包装单元 (PU)
1.000
适用于
copper cablealuminium cable
电气特性
可使用的最高电压
1500
产品设计
导体额定横截面 (AWG)
2/0 AWG
总长度
200 mm
总宽度
65 mm
总高度
19 mm
用于电缆外径
20 mm
用于横截面(最大)
70 mm²
材料
steel
表面保护
chrome plated
颜色
yellow-red
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
VDE 认证
是
TÜV 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.