SNIPE NOSE PLIERS FRZI 16
flat nose side cutting plier
¥485.39
有库存
SKU
62120503
(¥485.39/PC)
含税
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
VDE certified
技术特性
基本信息
产品类型
flat nose side cutting plier
包装单元 (PU)
1.000
适用于
stripping wiresmedium hard wirehard wire
电气特性
可使用的最高电压
1500
产品设计
总长度
160 mm
总宽度
51 mm
总高度
18 mm
材料
steel
颜色
yellow-red
产品特性
在 ESD 保护区域使用
不
认证标准
CE 标识
不
UKCA 标识
不
VDE 认证
是
TÜV 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 KNIPEX Snipe nose side cutting pliers
物料编号 | 适用于 |
---|---|
62120503 | stripping wiresmedium hard wirehard wire |
展示部分
展示全部