CABLE KNIVE KAMI 19
电缆刀
¥238.00
缺货
SKU
62120510
(¥238.00/PC)
含税
含税
暂时缺货
VDE certified
优势
- 利用防滑软质部件提升安全性
- 多材质拼接手柄设计高度符合人体工程学
- 绝缘手柄确保在高达 1000V 的电压下作业
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
产品类型
电缆刀
包装单元 (PU)
1.000
电气特性
可使用的最高电压
1500
产品设计
总长度
190 mm
总宽度
46 mm
总高度
23 mm
材料
钢
颜色
黄色-红色
刀片形状
直形
刀片长度
50 mm
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
VDE 认证
是
TÜV 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。