PROTECT-HF 9.5/4.7 BK
shrinking tube; cable diameter9.5mm - 4.7mm; polyolefin; black; Halogenfree
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
技术特性
基本信息
产品类型
shrinking tube
包装类型
bag
包装单元 (PU)
1.000
电气特性
介电强度
20 kV/mm
产品设计
总长度
50 m
墙体类型
thin-walled
壁厚缩小
0.65 mm
材料
polyolefin
已穿孔
不
收缩范围(最小)
9.5 mm
收缩范围(最大)
4.7 mm
收缩率
2:1
颜色
black
产品特性
最低温度
-30 °C
最高温度
105 °C
收缩温度
90 °C
阻燃
是
抗紫外线
是
耐化学性
是
无卤素
是
耐油
是
认证标准
UL 认可
不
UL 列名
不
cUR 认可
不
cUL 列名
不
CSA 认证
不
VDE 认证
不
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 Shrink tube PROTECT-HF
物料编号 | 收缩范围(最小) | 颜色 | 包装单元 (PU) | ||
---|---|---|---|---|---|
61742472 | 1.2 mm | black | 1 | ||
61742473 | 1.6 mm | black | 1 | ||
61742474 | 2.4 mm | black | 1 | ||
61742475 | 3.2 mm | black | 1 | ||
61742476 | 4.8 mm | black | 1 | ||
61742477 | 6.4 mm | black | 1 | ||
61742478 | 9.5 mm | black | 1 | ||
61742479 | 12.7 mm | black | 1 | ||
61742480 | 19.1 mm | black | 1 | ||
61742481 | 25.4 mm | black | 1 | ||
61742482 | 3.2 mm | green-yellow | 1 | ||
61742483 | 4.8 mm | green-yellow | 1 | ||
61742484 | 6.4 mm | green-yellow | 1 | ||
61742485 | 9.5 mm | green-yellow | 1 | ||
61742486 | 12.7 mm | green-yellow | 1 | ||
61742487 | 19.1 mm | green-yellow | 1 | ||
61742488 | 25.4 mm | green-yellow | 1 | ||
61742489 | 1.2 mm | black | 1 | ||
61742490 | 1.6 mm | black | 1 | ||
61742491 | 2.4 mm | black | 1 | ||
61742492 | 3.2 mm | black | 1 | ||
61742493 | 4.8 mm | black | 1 | ||
61742494 | 6.4 mm | black | 1 | ||
61742495 | 9.5 mm | black | 1 | ||
61742496 | 12.7 mm | black | 1 | ||
61742497 | 19.1 mm | black | 1 | ||
61742498 | 25.4 mm | black | 1 | ||
61742499 | 2.4 mm | 黑色 | 1 | ||
61742501 | 3.2 mm | 黑色 | 1 | ||
61742502 | 4.8 mm | 黑色 | 1 | ||
61742503 | 6.4 mm | 黑色 | 1 | ||
61742504 | 9.5 mm | 黑色 | 1 | ||
61742505 | 12.7 mm | 黑色 | 1 | ||
61742506 | 19.1 mm | 黑色 | 1 | ||
61742507 | 25.4 mm | 黑色 | 1 | ||
61742508 | 2.4 mm | 白色 | 1 | ||
61742509 | 3.2 mm | 白色 | 1 | ||
61742510 | 4.8 mm | 白色 | 1 | ||
61742511 | 6.4 mm | 白色 | 1 | ||
61742512 | 9.5 mm | 白色 | 1 | ||
61742513 | 12.7 mm | 白色 | 1 | ||
61742514 | 19.1 mm | 白色 | 1 | ||
61742515 | 2.4 mm | 黄色 | 1 | ||
61742516 | 3.2 mm | 黄色 | 1 | ||
61742517 | 4.8 mm | yellow | 1 | ||
61742518 | 6.4 mm | 黄色 | 1 | ||
61742519 | 9.5 mm | 黄色 | 1 | ||
61742520 | 12.7 mm | 黄色 | 1 | ||
61742521 | 19.1 mm | 黄色 | 1 | ||
61742522 | 25.4 mm | 黄色 | 1 | ||
61742523 | 25.4 mm | 白色 | 1 |
展示部分
展示全部