INSULATING TAPE IB 1015 WH
绝缘带;

¥10.86
有库存
SKU
61721040
(¥10.86/PC)
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送


订单最小起订量: 10 件
最小递增基数:10 件
电缆类商品,非标准包装,需要额外支付未税120元切割费
INSULATING TAPE IB 1015 WH insulating tape -  Primary Image
INSULATING TAPE IB 1015 WH insulating tape -  Primary Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
VDE certified
VDE certified

优势

  • 防水
  • 单面具有粘附性
  • 耐大多数溶剂
  • 自熄材料

应用

  • 多用途 PVC 绝缘包带
  • 全球通用电气绝缘包带,用于绝缘,捆扎和标识
展示部分
展示全部

技术特性

基本信息

产品类型

绝缘带

包装单元 (PU)

10.000

电气特性

介电强度

40 kV/mm

产品设计

总长度

10 m

厚度

0.15 mm

色带宽度

15 mm

材料

聚氯乙烯

抗拉强度

2 N/mm

色带的颜色

白色

产品特性

最高温度

90 °C

阻燃

阻燃性符合

IEC 60454-2

自熄

抗紫外线

耐化学性

无卤素

耐油

自粘

断裂伸长率

170 %

认证标准

UL 认可

UL 列名

cUR 认可

cUL 列名

CSA 认证

VDE 认证

展示部分
展示全部

文件

产品系列列表

所有物料号来自 Temflex™ 1500 insulating tape

物料编号 色带的颜色
61721030 黑色
61721040 白色
61721045 黄色
61721050 绿色
61721060 蓝色
61721070 红色
61721080 黄绿色
61721090 黑色
61721100 白色
61721110 blue
61721120 red
61721130 绿色
61721140 黑色
展示部分
展示全部