SILVYN® BRAID PA6 NW 40 32.0-42.0 / 5M
单层保护软管; 内径: 32mm; 外径: 44mm; 标称尺寸: 40; 无卤素; 抗紫外线
付款后预计22 个工作日 内免费配送
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
优势
- 防尘
- 耐磨保护
- 在不磨损软管末端的条件下切割成所需长度
- 简单快速地捆扎电缆
- 无需热切割工具即可切割
应用
- 简易电缆防护
- 附加绝缘
- 电缆电线的捆扎和引导
- 低度咬噬防护
展示部分
展示全部
技术特性
基本信息
商标
SILVYN®
产品类型
单层保护软管
包装单元 (PU)
1.000
装配类型
推迟
产品设计
弯曲保护
否
永久安装的弯曲保护装置
否
弯曲保护柔性安装
否
开槽的
否
防止高温碎屑
否
内径
32
外径
44 mm
总长度
5 mm
标称尺寸
40
可锁定(两部分)
否
EMC 屏蔽
否
本体材料
聚酰胺
本体材料缩写
PA
软管表面外部光滑
否
软管内表面光滑
否
颜色
黑色
颜色 RAL 色调
RAL 9005
产品特性
在有爆炸风险的区域使用
否
抗交替弯曲强度
否
最低温度
-55 °C
最高温度
125 °C
阻燃
是
阻燃性符合
UL 94 V-2
抗紫外线
是
耐酸性
否
耐溶剂性
否
无卤素
是
耐油
是
抗冲击
否
防振
否
应力缓释
否
认证标准
CE 标识
否
UKCA 标识
否
EAC certified
不需要
EAC 认证编号
Отказное письмо № 505
UL 认可
否
UL 列名
否
cUR 认可
否
cUL 列名
否
CSA 认证
否
VDE 认证
否
GGVS 认证
否
DNV/GL 认证
否
轨道车辆防火试验
否
Ecolab 认证
否
NSF 认证
否
FDA 认证
否
EHEDG 认证
否
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- 图形照片不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
- 除非另有说明,为产品所示的所有值均为室温下的额定值。有关值的更多信息,例如公差,可应要求提供(如果可用并允许公布)。
产品系列列表
所有物料号来自 SILVYN® BRAID PA6
展示部分
展示全部
附件