DRUM CART
drum cart; Load (max.): 400kg; For drum width (max.): 420mm
¥56,743.02
有库存
SKU
85001631
(¥56,743.02/PC)
含税
含税
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
drum cart
负载(最大)
400 kg
最大电缆重量
50 kg
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
总长度
1250 mm
总宽度
1100 mm
总高度
1150 mm
用于线盘宽度(最大)
420 mm
卷筒容量
8
法兰直径(最小)
400 mm
法兰直径(最大)
500 mm
法兰孔
80 mm
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.