SPOOLING PALLET 800X800
spooling pallet; For drum width (max.): 550mm; flange diameter (max.): 900mm
如需报价,请联系在线客服服务
有库存
SKU
85008062
付款后预计22 个工作日 内免费配送
技术特性
基本信息
产品类型
spooling pallet
负载(最大)
500 kg
包装单元 (PU)
1.000
产品设计
总长度
800 mm
总宽度
800 mm
用于线盘宽度(最大)
550 mm
法兰直径(最大)
900 mm
展示部分
展示全部
文件
-
说明
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
产品系列列表
所有物料号来自 Spooling pallet
物料编号 | 产品类型 | 负载(最大) | 法兰直径(最大) | 包装单元 (PU) | |
---|---|---|---|---|---|
85008062 | spooling pallet | 500 kg | 900 mm | 1 |
展示部分
展示全部