SILVYN® COMPACT PG

镀镍黄铜配件,具有节省空间的尺寸,采用多种设计

SILVYN® COMPACT PG - 镀镍黄铜材质的软管配件,带有 IP 67 防护等级的抛光表面

尺寸小,节省空间

抗机械应力 轻量 有空间需求 坚固 耐温

CE CSA UL

物料编号 PG 制尺寸 适用于SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX 个数 / 包装单位
SILVYN® COMPACT PG
61803816
11 3/8" 10
61803817
13.5 3/8" 10
61803818
16 1/2" 10
61803819
21 3/4" 5
61803820
29 1" 5
61803821
36 1 1/4" 5
61803822
42 1 1/2" 2
61803823
48 2" 2
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
11 3/8" 10
61803825
13.5 3/8" 10
61803826
16 1/2" 10
61803827
21 3/4" 5
61803828
29 1" 5
61803829
36 1 1/4" 5
61803830
42 1 1/2" 2
61803831
48 2" 2

优势

  • 节省使用空间
  • 用于高机械应力场合
  • 抗张力
  • 耐腐蚀

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • 适用于SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • 机械工程
  • 铁路应用

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

技术认证

  • UL 514B

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封圈:聚酰胺
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 67

温度范围

  • -45°C 至 +105°C

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。