SILVYN® EF

SILVYN® EF 为带联锁结构和灰色 PVC 外套的防渗漏软管

抗机械应力 坚固 耐温 防水

CE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
SILVYN® EF
61722240
5/16" 10.1 x 14.4 65 50
61712470
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712480
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712490
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712500
1" 26.5 x 33.1 170 30
61712510
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712520
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712530
2" 51.6 x 59.9 300 15

优势

  • 防液体渗入
  • 高张力
  • 坚固
  • 耐高温
  • 超柔性

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 变压器
  • 铁路应用
  • 造纸工业

产品结构

  • 螺旋形重金属保护软管,粗糙表面
  • 塑料外套管

注意

  • 包装单位 = 10m(根据要求)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

按客户需求提供

  • 大长度上盘,可根据需要提供10m成卷包装

发货颜色

  • 灰色

材料

  • 镀锌钢,包覆 PVC

温度范围

  • -25 °C 至 +70 °C 短期:最高可达 +90 °C

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。