SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL 为带有 UL/ CSA 认证的防渗漏软管,具有联锁结构和 PVC 外套

抗机械应力 坚固 耐温 防水 有各种认证

CE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
SILVYN® HTDL
61814190
3/8" 12.6 x 17.8 85 60
61814200
1/2" 16.1 x 21.1 110 60
61814210
3/4" 21.1 x 26.4 140 45
61814220
1" 26.8 x 33.1 170 30
61814230
1 1/4" 35.4 x 41.8 215 15
61814240
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61814250
2" 51.6 x 59.9 300 15

优势

  • 防液体渗入
  • 高张力
  • 坚固
  • 耐高温

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 变压器
  • 铁路应用
  • 出口商

产品结构

  • 螺旋形重金属保护软管,粗糙表面
  • 塑料外套管

注意

  • 尺寸从通常的 3/8'' 到 1 1/4'',带接地铜导体。重金属电镀钢条插针,带有特殊耐热和防紫外线塑料护套。爆炸范围内的使用条件依据 NEC 501-4B。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

技术认证

  • UL 360
  • NEC 501-4B

发货颜色

  • 黑色

材料

  • 带 PVC 混合物护套的金属

温度范围

  • -40°C 至 +105°C
    瞬时可达 +120°C

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 尺寸 1 1/2″ 和 2″ 无铜导线
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。