SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - 镀镍黄铜材质插入件

确保不会损坏电缆

可靠性 耐温

CE

物料编号 标称尺寸 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

优势

  • 可避免电缆损伤

应用范围

  • 软管终端的防护罩
  • 在没有管道接头的情况下使用

产品特性

  • 全方位圆形圈覆盖保护软管末端

产品结构

  • 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。