SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - 带厚 PVC 外套的黑色软管

优异的耐化学性能 抗机械应力 耐油性 坚固 耐UV 防水

CE LLOYDS

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480
63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

优势

  • 防液体渗入
  • 高张力
  • 坚固
  • 耐高温
  • 极强的耐油、耐酸、抗紫外线性能

应用范围

  • 机械工程
  • 户外
  • 变压器
  • 铁路应用
  • 造纸工业

产品结构

  • 螺旋形重金属保护软管,粗糙表面
  • 塑料外套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 镀锌钢
    PVC 外护套

温度范围

  • -20°C 至 +105°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。