SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M 为镀镍黄铜材质的软管配件,具备高达 IP66/67/68/69 的防护等级

耐腐蚀 最大抗振保护 抗机械应力 耐油性 最佳应力缓释 坚固

CE LLOYDS

物料编号 公制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® LTP 个数 / 包装单位
SILVYN® LTPG-M
55510200
12 x 1.5 20.0 10 10 10
55510210
16 x 1.5/1 20.0 10 12 10
55510220
16 x 1.5/2 24.0 10 16 10
55510230
20 x 1.5/1 24.0 12 16 10
55510240
20 x 1.5/2 26.0 12 20 10
55510250
25 x 1.5 33.0 14 25 10
55510260
32 x 1.5 40.0 15 32 2
55510270
40 x 1.5 50.0 16 40 1
55510280
50 x 1.5 58.0 16 50 1
55510290
63 x 1.5 70.0 20 63 1

优势

  • 抗张力
  • 防震
  • 高密封性

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN®LTP
  • 应用于有机械应力的环境
  • 适用于任何有液体的环境

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:PA 压缩密封件

防护等级

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。