SILVYN® 密封垫圈

SILVYN® SEALING WASHER - 用于公制螺纹

无卤 最大抗振保护 耐油性 可靠性

物料编号 ID x OD mm 公制尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN® 密封垫圈
61809400 16.0 x 24.0 16 x 1.5 10
61809410 20.0 x 27.0 20 x 1.5 10
61809420 25.0 x 34.0 25 x 1.5 10
61809430 32.0 x 42.0 32 x 1.5 10
61809440 40.0 x 50.0 40 x 1.5 10
61809450 50.0 x 62.0 50 x 1.5 10
61809460 63.0 x 73.0 63 x 1.5 10

应用范围

  • 为罩壳提供可靠的密封。防止油、灰尘和水从电缆夹套或其它类似部件的连接螺纹处进入。

产品特性

  • 两侧伞骨可增加密封性
  • 耐油

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 蓝色

材料

  • Polyester Elastomer

防护等级

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。