SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC coupler - 镀镍黄铜材质软管连接器

两根软管的连接件

缩短装配时间 有空间需求 坚固 可靠性

CE

物料编号 标称尺寸 适用于 SILVYN® LCC-2/LCCH-2 个数 / 包装单位
55503476
16 16 2
55503477
20 20 2
55503478
25 25 2
55503479
32 32 2

优势

  • SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 的连接件
  • 快速装配
  • 高抗张强度

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 延长时使用的软管连接器

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 镀镍黄铜

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。