SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - 镀镍黄铜材质插入件

确保不会损坏电缆

可靠性 耐温

CE

物料编号 标称尺寸 适用于 SILVYN®LCC-2/LCCH-2 个数 / 包装单位
SILVYN® LCC-E
61805600
10 10 10
61805610
12 12 10
61805620
16 16 10
61805630
20 20 10
61805640
25 25 10
61805650
32 32 10
61805660
40 40 10
61805670
50 50 4
61805680
63 63 1
61805690
75 75 1

优势

  • 可避免电缆损伤

应用范围

  • 软管终端的防护罩
  • 在没有管道接头的情况下使用

产品特性

  • 全方位圆形圈覆盖保护软管末端

产品结构

  • 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000519
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管端套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。