SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M 为黄铜材质的软管夹套,集成压缩密封件因而具备 IP65 防护等级。

耐腐蚀 最大抗振保护 抗机械应力 耐油性 坚固 耐温

CE LLOYDS

物料编号 公制尺寸 SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® LCC-2/LCCH-2 个数 / 包装单位
SILVYN® LCG-M
55503220
12 x 1.5 20 / 20 29.8 10 10 10
55503221
16 x 1.5/1 20 / 22 29.8 10 12 10
55503222
16 x 1.5/2 24 / 26 33 12 16 10
55503223
20 x 1.5/1 24 / 26 33 12 16 10
55503224
20 x 1.5/2 26 / 29 33.5 12 20 10
55503225
25 x 1.5 33 / 35 40.5 14 25 10
55503226
32 x 1.5 40 / 42 45.8 15 32 2
55503227
40 x 1.5 56 / 58 47.5 16 40 1
55503228
50 x 1.5 70 / 70 51 16 50 1

优势

  • 抗张力
  • 防震
  • 具有更高的密封性

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 应用于有机械应力的环境
  • 适用于任何有液体的环境

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

技术认证

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:PA 压缩密封件

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。