SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M 为旋转型镀镍黄铜材质软管配件,由于综合压力密封而具备 IP 65 防护等级

耐腐蚀 最大抗振保护 耐油性 坚固

CE

物料编号 公制尺寸 SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® LCC-2/LCCH-2 个数 / 包装单位
SILVYN® LCS-M
55503470
16 x 1.5/1 20 / 22 39 10 12 10
55503471
16 x 1.5/2 24 / 26 40.9 10 16 10
55503472
20 x 1.5/1 24 / 26 41 10 16 10
55503473
20 x 1.5/2 26 / 29 41.8 10 20 10
55503474
25 x 1.5 33 / 35 50.7 12 25 10
55503475
32 x 1.5 40 / 42 56.9 13 32 2

优势

  • 抗张力
  • 防震
  • 具有更高的密封性

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 应用于有机械应力的环境
  • 适用于任何有液体的环境

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 带扭转元件的六边形卡圈
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:PA 压缩密封件

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。