SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M 为直角型镀镍黄铜材质软管配件,由于综合压力密封而具备 IP 65 防护等级

耐腐蚀 最大抗振保护 抗机械应力 耐油性 坚固 耐温

CE LLOYDS

物料编号 公制尺寸 SW 1/2 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 适用于 SILVYN® LCC-2/LCCH-2 个数 / 包装单位
SILVYN® LCW-M
55503234
16 x 1.5/1 20 / 24 31 10 12 10
55503235
16 x 1.5/2 20 / 26 31 10 16 10
55503230
20 x 1.5/1 24 / 26 36 13 16 10
55503231
20 x 1.5/2 24 / 29 37 13 20 10
55503232
25 x 1.5 30 / 35 44 14 25 10
55503233
32 x 1.5 36 / 42 53 15 32 2

优势

  • 抗张力
  • 防震
  • 具有更高的密封性

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 应用于有机械应力的环境
  • 适用于任何有液体的环境

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 90度六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

技术认证

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封件:PA 压缩密封件

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。