SILVYN® FCE-LFH

带有薄壁聚烯烃护套的联锁金属软管

SILVYN® FCE-LFH 为带联锁结构和低火灾隐患聚烯烃外套的螺旋卷绕金属软管

Hazard Level: HL 3

轨道 适用于户外使用 阻燃性 无卤 有空间需求 可靠性 耐UV 防水

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10

优势

  • 柔性软管设计使电缆具有较小的弯曲半径,理想适用于空间有限的干燥和潮湿室内进行空间节约型安装,同时适用于室外
  • 防渗漏

应用范围

  • 用于铁路车辆和公共汽车,适合固定安装和有限移动应用场合
  • 也可用于油性环境和周围温度升高区域

产品特性

  • 耐紫外线
  • 无卤并阻燃
  • 出色的机械性能和耐化学性能

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构
  • 外护套:无卤,热塑聚烯烃混合物

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 带聚烯烃护套的金属

温度范围

  • -25°C 至 +80°C,
    短期可达 +100°C

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。