SILVYN® FCE-M

镀镍黄铜配件,具有节省空间的尺寸,采用多种设计

物料编号 公制尺寸 适用于 SILVYN® FCE 个数 / 包装单位
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1.5 13 10
55503625
16 x 1.5 16 10
55503626
20 x 1.5 16 10
55503627
20 x 1.5 20 10
55503628
25 x 1.5 25 5
61803855
32 x 1.5 32 5
61803856
40 x 1.5 40 2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1.5 16 10
61803861
20 x 1.5 16 10
61803862
20 x 1.5 20 10
61803863
25 x 1.5 25 5
61803864
32 x 1.5 32 5
SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1.0 10 10
55503601
12 x 1.5 10 10
55503602
12 x 1.5 13 10
55503603
16 x 1.5 13 10
55503604
16 x 1.5 16 10
55503605
20 x 1.5 16 10
55503606
20 x 1.5 20 10
55503607
25 x 1.5 25 5
55503608
32 x 1.5 32 5
55503609
40 x 1.5 40 2
55503610
50 x 1.5 50 2
55503611
63 x 1.5 50 2
SILVYN® FCE-S M
55503612
- - -
55503613
12 x 1.5 10 10
55503614
12 x 1.5 13 10
55503615
16 x 1.5 13 10
55503616
16 x 1.5 16 10
55503617
20 x 1.5 16 10
55503618
20 x 1.5 20 10
55503619
25 x 1.5 25 5
55503620
32 x 1.5 32 5
55503621
40 x 1.5 40 2
55503622
50 x 1.5 50 2
55503623
63 x 1.5 50 2

优势

  • 高度机械稳定性
  • 抗张力
  • 节省使用空间
  • 耐腐蚀

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

材料

  • SILVYN®
    FCE COMPACT
    金属部件:镀镍黄铜材质
    密封:NBR
  • SILVYN®
    FCE-F, FCE-S
    镀镍黄铜材质

防护等级

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

温度范围

  • SILVYN® FCE COMPACT:-45°C ~ +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S:-55°C 至 +260°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。