SILVYN® ZHLS

带有厚壁聚烯烃护套的联锁金属软管

SILVYN® ZHLS 为带联锁结构的螺旋卷绕金属软管,具备低火灾隐患的聚烯烃外套

Hazard Level: HL 3

轨道 适用于户外使用 阻燃性 无卤 抗机械应力 坚固 可靠性 耐UV 防水

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 包装单位卷装 (m)
64400254
1/4" 6.4 x 11.5 40 30
64400255
5/16" 10.1 x 14.4 50 30
64400256
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
64400257
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
64400258
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
64400259
1" 26.5 x 33.1 120 30
64400260
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
64400261
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
64400266
2" 51.6 x 59.9 210 15

优势

  • 柔性软管设计使电缆具有较小的弯曲半径,理想适用于空间有限的干燥和潮湿室内进行空间节约型安装,同时适用于室外
  • 防渗漏

应用范围

  • 用于铁路车辆和公共汽车,适合固定安装和有限移动应用场合
  • 也可用于油性环境和周围温度升高区域

产品特性

  • 耐紫外线
  • 无卤并阻燃
  • 出色的机械性能和耐化学性能

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构
  • 外护套:无卤,热塑聚烯烃混合物

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • 带聚烯烃护套的金属

温度范围

  • -25°C 至 +80°C,
    短期可达 +100°C

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。