SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP 为不锈钢软管插入件

确保不会损坏电缆

物料编号 标称尺寸 适配 SILVYN® SSU / SSUE 个数 / 包装单位
SILVYN® LGEP
55503179
10 10 10
55503180
12 13 10
55503181
16 16 10
55503182
20 20 10
55503183
25 25 10
55503184
32 32 10
55503185
40 40 4
55503186
50 50 4
55503187
63 63 1
55503188
75 75 1

优势

  • 可避免电缆损伤
  • 抗张力
  • 节省空间

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 软管终端的防护罩
  • 在没有管道接头的情况下使用
  • 应用于有机械应力的环境

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 镀镍黄铜

防护等级

  • IP 40

温度范围

  • -50°C 至 +300°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。