SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M 为旋转型公制螺纹不锈钢软管配件,用于带扭转活动的应用

带内套管的可旋转上部

耐高温 耐寒 耐腐蚀 抗机械应力 有空间需求 坚固

CE

物料编号 公制尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度(mm) 螺纹长度 mm 适配 SILVYN® SSU / SSUE 个数 / 包装单位
SILVYN®LGES-M (镀镍不锈钢)
55503489
12 x 1.5 13 30 8 10 10
55503490
16 x 1.5 17 32.2 8 12 10
55503491
16 x 1.5 20 34.2 10 16 10
55503492
20 x 1.5 22 34.2 10 16 10
55503493
20 x 1.5 24 35.5 10 20 10
55503494
25 x 1.5 29 43.7 12 25 10
55503495
32 x 1.5 37 48 13 32 2
55503496
40 x 1.5 48 51.2 14 40 2
55503497
50 x 1.5 58 54.2 15 50 1
55503498
63 x 1.5 70 63.2 18 63 1
SILVYN®LGES-M (不锈钢)
55503210
12 x 1.5 14 30.2 8 10 1
55503211
16 x 1.5 19 35.5 8 12 1
55503212
16 x 1.5 19 35.5 10 16 1
55503213
20 x 1.5 24 38.5 10 20 1
55503214
25 x 1.5 29 41.5 10 25 1
55503215
32 x 1.5 38 49 13 32 1

优势

  • 可旋转应用
  • 抗张力
  • 节省空间

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 应用于有机械应力的环境

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 带扭转元件的六边形卡圈
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 镀镍黄铜
  • 不锈钢 AISI 316

防护等级

  • IP 40

温度范围

  • -100°C 至 +400°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。