SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - 金属保护软管

抗机械应力 坚固 耐温

CE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® LGEF-M/LGES-M 包装单位卷装 (m)
SILVYN®SSU - 镀锌钢 - 10米
61804635 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629 63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630 75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10
SILVYN®SSU - 镀锌钢 - 25米
61804631 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614 25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626 32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627 40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628 50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25
SILVYN®SSU - 镀锌钢 - 50米
61804615 10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623 12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624 16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625 20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

优势

  • 高张力
  • 柔软
  • 用于高机械应力场合
  • 耐高温

应用范围

  • 测量技术
  • 现场设备安装工程
  • 应用于有机械应力的环境

产品特性

  • 原则上发生火灾的危险较小

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构

注意

  • SILVYN® SSU 10 带双重连锁型材 SILVYN® SSUE 10 + 12 带双重连锁型材

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 镀锌钢

温度范围

  • -100°C 至 +300°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。