SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE 为柔性不锈钢软管,承受高机械负荷且高度耐腐蚀

耐高温 耐寒 耐腐蚀 抗机械应力 坚固 耐温

CE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® LGEF-M/LGES-M 包装单位卷装 (m)
SILVYN®SSUE - 不锈钢
61804600
10 6.8 x 9.1 25 M 12 x 1,5 25
61804601
12 10 x 12.3 30 M 16 x 1,5/1 25
61804602
16 12.9 x 16.4 40 M 16 x 1,5/2 25
61804603
20 16.9 x 20.4 45 M 20 x 1,5 25
61804604
25 20.9 x 24.3 55 M 25 x 1,5 25
61804605
32 27.8 x 31.7 70 M 32 x 1,5 25
61804612
40 37.3 x 42.1 80 M 40 x 1,5 10
61804613
50 48 x 52.8 90 M 50 x 1,5 10

优势

  • 高张力
  • 耐腐蚀
  • 柔软
  • 用于高机械应力场合
  • 耐高温

应用范围

  • 沿海使用设备
  • 测量技术
  • 现场设备安装工程
  • 用于潮湿的室内或室外
  • 应用于有机械应力的环境

产品特性

  • 原则上发生火灾的危险较小

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构

注意

  • SILVYN® SSU 10 带双重连锁型材 SILVYN® SSUE 10 + 12 带双重连锁型材

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 不锈钢 AISI 316
  • DW Nr. 1.4404

温度范围

  • -100°C 至 +400°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。