SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P 为螺旋卷绕的单钩状金属软管,带 PVC 外套

抗机械应力 坚固 防水

CE VDE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® MSK-M 适用于 SILVYN® US-M 适用于SILVYN®US 包装单位卷装 (m)
SILVYN® AS-P
64400010
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040
19 15 x 19 52 - - 13,5 50
64400050
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130
19 15 x 19 52 - - 13,5 10
64400140
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10

优势

  • 防液体渗入
  • 高张力
  • 耐高温
  • 柔软
  • 适用于高机械应力

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 自动化技术
  • 适用于任何有液体的环境
  • 应用于有机械应力的环境

技术认证

  • VDE
  • DIN 49012,符合DIN EN IEC 61386-23 中的I型设计
  • 可在EX-区域中应用,符合EN 1127-1

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构
  • PVC 护套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色

材料

  • 内软管:镀钢
    外护套:PVC

温度范围

  • -25°C 至 +80°C,
    短期可达 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。