SILVYN® AS

SILVYN® AS 为螺旋卷绕的单钩状金属软管

耐高温 抗机械应力 坚固 耐温

CE VDE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® MSK-M 适用于 SILVYN® US-M 适用于SILVYN®US 包装单位卷装 (m)
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

优势

  • 高张力
  • 耐高温
  • 柔软
  • 适用于高机械应力
  • 耐高温

应用范围

  • 自动化技术
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 应用于有机械应力的环境

技术认证

  • VDE
  • DIN 49012, 符合 DIN E IEC 61386-23中的G类设计
  • 可在EX-区域中应用,符合EN 1127-1

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构

注意

  • 包装单位 = 10m(根据要求)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 镀锌钢

温度范围

  • 最高到 +220°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。