SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-AS 为带钢丝编织的金属软管,耐高温碎屑

耐温 可靠性 坚固 抗机械应力 耐高温 耐寒

CE VDE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® MSK-M 适用于 SILVYN® US-M 适用于SILVYN®US 包装单位卷装 (m)
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5 50
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

优势

  • 耐高温碎屑
  • 高张力
  • 耐高温
  • 柔软
  • 用于高机械应力场合

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 自动化技术
  • 用于电缆和电线可能被电焊火花或高温碎屑损伤的场合
  • 应用于有机械应力的环境

技术认证

  • VDE
  • DIN 49012,符合DIN EN IEC 61386-23 K型设计
  • 可在EX-区域中应用,符合EN 1127-1

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构
  • 镀锌钢丝编织

注意

  • 包装单位 = 10m(根据要求)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 编织层:镀锌钢丝

温度范围

  • 最高到 +220°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。