SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU 是带单钩结构和 EMC 编织的金属软管

抗机械应力 坚固 干扰信号 耐温

CE VDE

物料编号 标称尺寸 ID x OD mm 弯曲半径 mm 适用于 SILVYN® MSK-M 适用于 SILVYN® US-M 适用于SILVYN®US 包装单位卷装 (m)
SILVYN® EMC AS-CU
64400500
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400501
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400502
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400504
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400505
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400506
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400507
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400508
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

优势

  • 最佳 EMC 防护
  • 高张力
  • 耐高温
  • 柔软
  • 适用于高机械应力

应用范围

  • 机械工程
  • 汽车行业
  • 输送技术
  • 用于轨道交通 / 机车工程
  • 用于有电磁干扰发生的任何场合

产品特性

  • 符合EN 50289-1-6, 屏蔽效果范围在30 MHz 时达到 80 dB

产品结构

  • 螺旋卷绕金属保护套管,带联锁结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 类别描述: 金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001179
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管

证书

  • IEC EN 61386-23

材料

  • 内层: 镀锌钢 编织层:镀锡铜丝

温度范围

  • -50°C 至 +250°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。