SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - 用于爆炸环境的镀镍黄铜材质软管配件,带电缆综合应力缓释

  • IECEx 全球认证
  • 优化360度屏蔽接触

大夹紧范围 抗机械应力 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 可靠性 集成SKINTOP® 电缆夹套 干扰信号

CE EX IECEx

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH,用于 SILVYN®AS
55506042
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506043
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506044
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506045
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH,用于 SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506032
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506033
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506034
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

优势

  • 易于安装
  • 更快,更便捷的屏蔽接头
  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 大夹紧范围

应用范围

  • 设备、机器和设施的点火防护等级达到更高安全级别"e”,罩壳粉尘防爆等级则为"t”
  • 化工和石油化工行业
  • 现场设备安装工程
  • 适用于电缆和电线需要额外机械防护的情况

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

产品结构

  • 通过内套管和螺帽进行连接的 SILVYN®
  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423

注意

  • To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE
  • EMC 刷: 黄铜

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • 电缆: IP 68
    软管:
    与SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU装配可达IP 40

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。