SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - 用于爆炸环境的镀镍黄铜材质软管配件,带电缆综合应力缓释

IECEx 全球认证

大夹紧范围 抗机械应力 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 可靠性 集成SKINTOP® 电缆夹套

CE EX IECEx

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN®MSK-M ATEX,用于 SILVYN®AS
55506010
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506011
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506012
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506013
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506014
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506015
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506016
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506017
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
用于SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU的SILVYN® MSK-M ATEX
55506018
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506019
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506036
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506037
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506038
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506039
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506040
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506041
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

优势

  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 安装快速简便
  • 大夹紧范围
  • 抗旋转防护

应用范围

  • 设备、机器和设施的点火防护等级达到更高安全级别"e”,罩壳粉尘防爆等级则为"t”
  • 化工和石油化工行业
  • 现场设备安装工程
  • 适用于电缆和电线需要额外机械防护的情况

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

注意

  • 仅允许在带金属软管、无塑料护套的情况下用于爆炸危险区域

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

证书

  • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
    IBExU06ATEX1012X
    II 2G EEx eII
    II 1D EEx eII
  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • 电缆: IP 68
    软管:
    与SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU装配可达IP 40

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。