SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - 带 EMC 屏蔽的镀镍黄铜材质软管配件,带电缆综合应力缓释

  • 软管夹套采用 BRUSH 创新解决方案
  • 优化360度屏蔽接触

大夹紧范围 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 最佳应力缓释 坚固 可靠性 集成SKINTOP® 电缆夹套 干扰信号

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
SILVYN® MSK-M BRUSH 适用于 SILVYN® AS
55506020
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506021
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506022
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506023
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506024
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN® MSK-M BRUSH 适用于 SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506026
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506027
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506028
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506029
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

优势

  • 易于安装
  • 更快,更便捷的屏蔽接头
  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 大夹紧范围

应用范围

  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 重工业
  • 用于EMC敏感环境

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE
  • EMC 刷: 黄铜

防护等级

  • 与电缆装配: IP 68 软管:和 SILVYN®AS装配时达IP40,和EDU-AS、EMC AS-CU装配时达IP 40,和 SILVYN®AS-P装配时达IP65

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。