SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US - 具有内置应力缓释的软管接头

集成的SKINTOP®电缆轴衬

大夹紧范围 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 坚固 可靠性 集成SKINTOP® 电缆夹套

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用的导管 O Ø mm 个数 / 包装单位
与 SILVYN® AS 匹配的 SILVYN® MSK-M
55506080
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506081
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506082
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506083
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506084
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506085
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506086
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506087
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN®MSK-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506090
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506091
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506092
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506093
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506094
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506095
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506096
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506097
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS
55506110
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506111
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506112
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506113
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506114
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506115
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506116
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
SILVYN®MSK-SC-M for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506120
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506121
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506122
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506123
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506124
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506125
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506126
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1

优势

  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 安装快速简便
  • 大夹紧范围
  • 抗旋转防护

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 可应用于户内/户外
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

产品结构

  • 可选
  • SKINTOP®MS-M 电缆夹套
  • SKINTOP® MS-SC-M EMC 电缆夹套
  • 通过内套管和螺帽进行连接的 SILVYN®

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 基本型号:
    套体:镀镍黄铜
    套管连接器密封件:CR / NBR
    软管密封:TPE

防护等级

  • 与电缆装配: IP 68 软管:和 SILVYN®AS装配时达IP40,和EDU-AS、EMC AS-CU装配时达IP 40,和 SILVYN®AS-P装配时达IP65

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。