SILVYN® MSK-U-M

Universal metric threaded coupler with integrated cable strain relief, for use with conduit fittings

SILVYN® MSK-U-M - nickel-plated brass conduit coupler, with integrated cable strain relief

集成的SKINTOP®电缆轴衬

集成SKINTOP® 电缆夹套 可靠性 坚固 最佳应力缓释 抗机械应力 最大抗振保护 大夹紧范围

CE

物料编号 公制尺寸 夹紧范围,单位 mm 适当的夹套尺寸 个数 / 包装单位
55506129 12 x 1.5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130 16 x 1.5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131 20 x 1.5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132 25 x 1.5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133 32 x 1.5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5
55506134 40 x 1.5 19.0 - 28.0 M 40 x 1,5 1
55506153 50 x 1.5 27.0 - 35.0 M 50 x 1,5 1
55506154 63 x 1.5 34.0 - 45.0 M 63 x 1,5 1

优势

  • 最佳电缆和软管应力缓释
  • 最佳电缆密封性
  • 安装快速简便
  • 大夹紧范围
  • 抗旋转防护

应用范围

  • In combination with metric threaded conduit fittings
  • 用于电缆和电线需要额外密封和应力缓释的任何场合

产品特性

  • SILVYN® 和 SKINTOP® 的组合

注意

  • 合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Screw connection for protective metallic hose

材料

  • Body: nickel-plated brass
    Insert: Polyamide
    Sealing ring: CR/NBR
    O-ring: NBR

防护等级

  • Cable: IP 68
    Conduit: depending on the used conduit system

温度范围

  • Fixed: -40°C up to +100°C
  • Dynamic: -25°C up to + 100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。