SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS 为镀镍黄铜材质软管插入件,用于组合 SILVYN® US-M 或单独覆盖尖锐的软管末端

可靠性

物料编号 标称尺寸 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
与 SILVYN® AS 匹配的 SILVYN® US-AS
61802180
10 10 50
61802190
14 14 50
61802200
17 17 50
61802210
19 19 50
61802220
21 21 50
61802230
27 27 25
61802240
36 36 25
61802250
45 45 20
61802270
56 56 10

优势

  • 可避免电缆损伤

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® AS
  • 软管终端的防护罩

产品特性

  • 全方位圆形圈覆盖保护软管末端

产品结构

  • 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000519
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管端套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -40 °C 至 +250 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。