SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS 为黄铜材质软管插入件,用于组合 SILVYN® US-M 或单独覆盖尖锐的软管末端

可靠性

物料编号 标称尺寸 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN®US-EDU-AS for SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
61802480
10 10 50
61802490
14 14 50
61802500
17 17 50
61802510
19 19 50
61802520
21 21 50
61802530
27 27 25
61802540
36 36 25
61802550
45 45 20
61802570
56 56 10

优势

  • 可避免电缆损伤

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • 软管终端的防护罩

产品特性

  • 全方位圆形圈覆盖保护软管末端

产品结构

  • 内套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000519
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管端套

材料

  • 黄铜

温度范围

  • -40 °C 至 +250 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。