SILVYN® US-M

SILVYN® US-M 为镀镍黄铜材质软管配件,视所用软管提供 IP40 / IP54 / IP66 防护等级

最大抗振保护 有空间需求 坚固 耐温

CE

物料编号 公制尺寸 净开口 mm 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN®US-M for SILVYN®AS
55502611
10 x 1.0 6.5 10 50
55502612
12 x 1.5 9 14 50
55502613
16 x 1.5 12.5 17 50
55502614
20 x 1.5 16 21 50
55502615
25 x 1.5 21 27 25
55502616
32 x 1.5 27.5 36 25
55502617
40 x 1.5 35 45 20
55502618
50 x 1.5 45 56 10
55502619
63 x 1.5 45 56 10
SILVYN®US-M for SILVYN®AS-P
55502621
10 x 1.0 6 10 50
55502622
12 x 1.5 8.5 14 50
55502623
16 x 1.5 11.5 17 50
55502624
20 x 1.5 15.5 21 50
55502625
25 x 1.5 20.5 27 25
55502626
32 x 1.5 27.5 36 25
55502627
40 x 1.5 35 45 20
55502628
50 x 1.5 45 56 10
55502629
63 x 1.5 45 56 10
SILVYN®US-M for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1.0 6 10 50
55502642
12 x 1.5 8.5 14 50
55502633
16 x 1.5 11 17 50
55502634
20 x 1.5 15.5 21 50
55502636
25 x 1.5 20.5 27 25
55502646
32 x 1.5 27.5 36 25
55502638
40 x 1.5 35 45 20
55502639
50 x 1.5 45 56 10
55502641
63 x 1.5 45 56 10

优势

  • 抗张力
  • 节省空间
  • 防震
  • 所有应用场合
  • 安装快速简便

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程

产品特性

  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 密封件
  • 锁紧螺母

注意

  • 可于在线目录中找到带 PG 螺纹的规格

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    密封圈:TPE

防护等级

  • IP 40(采用 SILVYN® AS、EDU-AS 和 EMC AS-CU),IP 65(采用 SILVYN® AS-P)

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。