SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR 为黄铜夹环,用于软管与配件之间的 EMC 连接

可靠性

物料编号 标称尺寸 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
与 SILVYN® US-AS / US-EDU-AS 匹配 的SILVYN® US-MS-DR
61808168
10 10 50
61808169
14 14 50
61808170
17 17 50
61808180
19 19 50
61808190
21 21 50
61808200
27 27 25
61808201
36 36 25
61808202
45 45 20
61808204
56 56 10

优势

  • 通过使用软管夹套 SILVYN® US-M/US 连接,可排除干扰电流。
  • 温度高于 100°C 时,
    夹紧圈也可作密封用

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • EMC 连接

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 类型描述:软管螺丝连接的密封件

材料

  • 黄铜

温度范围

  • -40 °C 至 +250 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。