SILVYN® US

SILVYN® US 为镀镍黄铜材质软管插入件,用于组合 SILVYN® US-M 或单独覆盖尖锐的软管末端

最大抗振保护 有空间需求 坚固 耐温

CE

物料编号 PG 制尺寸 净开口 mm 合适的软管标称尺寸 个数 / 包装单位
SILVYN®US for SILVYN®AS
55502661
7 6.5 10 50
55502662
9 10 14 50
55502663
11 12.5 17 50
55502664
13.5 14.5 19 50
55502665
16 16 21 50
55502666
21 21.5 27 25
55502667
29 29 36 25
55502668
36 38 45 20
55502669
48 49 56 10
SILVYN®US for SILVYN®AS-P
55502671
7 6 10 50
55502672
9 8.5 14 50
55502673
11 11.5 17 50
55502674
13.5 13.5 19 50
55502675
16 15.5 21 50
55502676
21 20.5 27 25
55502677
29 27.5 36 25
55502678
36 36.5 45 20
55502679
48 47.5 56 10
SILVYN®US for SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7 6 10 50
55502689
9 8.5 14 50
55502682
11 11.5 17 50
55502683
13.5 13.5 19 50
55502684
16 15.5 21 50
55502685
21 20.5 27 25
55502694
29 27.5 36 25
55502687
36 36.5 45 20
55502688
48 47.5 56 10

优势

  • 抗张力
  • 节省空间
  • 防震
  • 所有应用场合

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程

产品特性

  • 紧凑式结构设计

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 密封件
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封件:TPE

防护等级

  • IP 40(采用 SILVYN® AS、EDU-AS 和 EMC AS-CU),IP 65(采用 SILVYN® AS-P)

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。