SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - 组合 SILVYN® UI 511 使用的镀镍黄铜材质软管配件

尺寸小,节省空间

优异的耐化学性能 耐腐蚀 抗机械应力 坚固 可靠性 耐温 耐UV

CE

物料编号 公制尺寸 净开口 mm 适用于 SILVYN® UI 511 个数 / 包装单位
SILVYN®UI COMPACT M (不锈钢)
61803880
16 x 1.5 9.8 3/8" 1
61803881
20 x 1.5/1 9.8 3/8" 1
61803882
20 x 1.5/2 13.9 1/2" 1
61803883
25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803884
32 x 1.5 22.8 1" 1
61803885
40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803886
50 x 1.5 36.8 1 1/2" 1
61803887
63 x 1.5 47.8 2" 1
SILVYN®UI COMPACT M 镀锡铜
61803870
16 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803871
16 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803872
20 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803873
20 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803874
20 x 1.5/3 13.9 1/2" 1
61803875
25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803876
32 x 1.5 22.8 1" 1
61803877
40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803878
50 x 1.5 36.9 1 1/2" 1
61803879
63 x 1.5 47.9 2" 1

优势

  • 具有更高的耐化学性能
  • 用于高机械应力场合
  • 抗张力
  • 耐腐蚀

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® UI 511

产品结构

  • 公制连接螺纹
  • 六角形帽肩
  • 内套管
  • 锁紧螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹连接,用于金属保护软管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001180
  • ETIM 6.0 类别描述:金属保护软管接头

材料

  • AISI 304 不锈钢
    DW 号. 1.4301
  • 镀镍黄铜

防护等级

  • IP 40

温度范围

  • -45°C 至 +105°C(带 O 型圈)
    -55°C 至 +260°C(无 O 型圈)

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。