SILVYN® EC

SILVYN® EC - 用于平行波纹软管的端帽

大夹紧范围 轻量 可靠性 耐温 耐UV

CE

物料编号 标称尺寸 夹紧范围,单位 mm 净开口 mm 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® NEC
55507097
16 - 10.5 16 10
55507098
21 - 15 21 10
55507099
28 - 20 28 10
55507100
34 - 25.5 34 10
55507101
42 - 32 42 10
55507102
54 - 43.5 54 10
SILVYN® REC
55507040
10 3 - 7 - 10 10
55507041
13 3 - 7 - 13 10
55507042
16 3 - 11 - 16 10
55507043
21 3 - 15 - 21 10
55507044
28 3 - 21 - 28 10
55507045
34 3 - 25 - 34 10
55507046
42 5 - 34 - 42 10
55507047
54 5 - 46 - 54 10

优势

  • 可避免电缆损伤
  • 附加密封功能
  • 易于安装

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 横截面或终端套管

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC000519
  • ETIM 5.0 类别描述:保护管的终端套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000519
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管端套

按客户需求提供

  • SILVYN® REC 适用于 FPAS67

发货颜色

  • 黑色,RAL 9005,抗紫外线

材料

  • NEC: PA66
    REC: TPE

温度范围

  • NEC:-50°C 至 +135°C
    REC:-50°C 至 +120°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。