SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - 用于 SILVYN® FPAS 的软管支架

无卤 最大抗振保护 抗机械应力 缩短装配时间 坚固 可靠性 耐温

CE

物料编号 标称尺寸 孔径 mm 适用于 SILVYN® FPAS 个数 / 包装单位
SILVYN® FCL 黑色
55506905
10 5 10 10
55506915
13 5 13 10
55506925
16 5 16 10
55506985
18 6 18 10
55507405
20 6 20 10
55506935
21 6 21 10
55507415
25 6 25 10
55506945
28 6 28 10
55506954 32 6 32 10
55506955
34 6 34 10
55506965
42 6 42 10
55506975
54 6 54 10
SILVYN® FCL 灰色
55506900
10 5 10 10
55506910
13 5 13 10
55506920
16 5 16 10
55506980
18 6 18 10
55507400
20 6 20 10
55506930
21 6 21 10
55507410
25 6 25 10
55506940
28 6 28 10
55506949 32 6 32 10
55506950
34 6 34 10
55506960
42 6 42 10
55506970
54 6 54 10

优势

  • 快速装配
  • 易于拆卸
  • 高机械强度
  • 可通过扣板固定电缆
  • 零件不会松脱

应用范围

  • 与保护软管组合:
  • SILVYN® FPAS
  • 所有应用情况下,软管都固定在机器壁上

产品特性

  • 可使用螺丝刀进行拆卸
  • 一体式软管支架

产品结构

  • 一件式软管夹,带定位孔

注意

  • 防紫外线和耐候性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 类别 ID: EC001171
  • ETIM 5.0 类型描述:保护软管托架

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001171
  • ETIM 6.0 类别描述:保护软管支架

证书

  • IEC EN 61386-23

发货颜色

  • 灰色 (RAL 7031)
    黑色 (RAL 9005),防紫外线

材料

  • PA66
    无卤

温度范围

  • -50°C 至 +135°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。